MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler

Yüksek hızlı çözümlerle avantajınızı arttırın

Önemli olan düşük maliyetle yüksek hız performansı elde etmektir

Mitsubishi Electric, dünya çapında lider otomasyon ürün ve çözümleri sağlayıcısıdır. Bu lider konumun yanı sıra yalnızca paketlemede değil, aynı zamanda diğer sektörlerde de geniş bir yelpazede kapsamlı uzmanlığa sahibiz. Yüksek kalitesi ve otomasyon ürünlerinin çeşitliliği ile tanınan Mitsubishi Electric, ihtiyaçlarınızı karşılamak için sağladığı eksiksiz, tam çözümleri ile gurur duymaktadır. Deneyimlerimiz dolum, etiketleme ve torbalama dahil olmak üzere paketleme disiplinlerinin tümünü kapsar.

Geniş ürün yelpazemiz, görev için doğru çözümü seçmenizi sağlar. Örneğin, FX serisi kontrolörlerimizin basit, kolay kullanım avantajlarından yararlanabilir veya iQ Platform’unun yüksek hızlı kayıt ve çok eksenli kontrol özelliklerini seçebilirsiniz. Durum ne olursa olsun, Mitsubishi Electric’in sizin için bir çözümü vardır. Bundan başka, SSCNET III yüksek hızlı hareket kontrol network’ünün kullanılması, yüksek hız pozisyon kontrolü için son bağlantıyı sağlar. Mitsubishi Electric'in paketleme dünyasına hoş geldiniz. Yüksek hızlı paketleme çözümleri ile avantajınızı arttırın.

İkna eden detaylar

Yetenekler

Our Stories

Monitoring Packaging

2026-01-04

NEWHow FDA Packaging is enhancing its machine building with Mitsubishi Electric

FDA Packaging

#Packaging#MELSEC iQ-F Serisi#GX Works
Huhtamaki Egg packaging

2025-08-18

CC‑Link Open Industrial Ethernet: Powering Reliable Production

Huhtamaki

#Packaging#MELSEC iQ-R Serisi#Servo motorlar#AC Servolar - MELSERVO#Inverterler-FREQROL#İnsan Makine Arayüzleri (HMI'lar) - GOT
Coating example - Singulus

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Packaging#Material Handling#Servo motorlar#PLC'ler MELSEC#Endüstriyel Robotlar - MELFA
[Our Stories] Riverside working with Mitsubishi Robot

2018-06-06

Thermoforming machine saves up to 95% space in the cleanroom

Riverside Medical Packaging

DE
YouTube'da videoyu izleyin
#Life Science#Packaging#Machine Building#Kontrolörler#İnsan Makine Arayüzleri (HMI'lar) - GOT
Handling syringes on a minimal footprint

2014-03-01

Handling syringes on a minimal footprint

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#AC Servolar - MELSERVO#Kontrolörler
Robotronic Pacemaker

2014-03-01

Pacemaker with a sense of rhythm

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#AC Servolar - MELSERVO#Robotlar#Kontrolörler
Processing machine

2013-08-04

Simple control solution for fully automated paper-processing machine

Premier Paper Converting Machinery Inc.

ENDE
#Packaging#AC Servolar - MELSERVO#İnsan Makine Arayüzleri (HMI'lar) - GOT#Software Solutions#Kontrolörler#Robotlar
Thermoformer Packaging Machine

2013-03-09

Best-In-Class Performance for Thermoformer Packaging Machine

VC999 AG

EN
#Packaging#AC Servolar - MELSERVO#Inverterler-FREQROL#Kontrolörler