Tiskové zprávy
Tento text je překladem oficiální anglické verze této tiskové zprávy a je poskytován pouze pro referenční a praktické účely. Podrobnosti nebo specifické informace naleznete v anglickém originálu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má vždy přednost obsah originální anglické verze.
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ Č. 3401
TOKIO, 10. března 2021 – Společnost Mitsubishi Electric Corporation(TOKYO: 6503) dnes oznámila, že 1. července představí řadu diodových infračervených snímačů Mitsubishi Electric Diode (MelDIR). Jde o nový termosnímač s širokým zorným polem (FOV) a vysokým rozlišením 80 x 60 pixelů určený pro aplikace včetně zabezpečení, vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), počítání osob, inteligentních budov a tepelných skenerů. Nový snímač MelDIR přesně rozlišuje mezi lidmi a dalšími zdroji tepla a umožňuje identifikovat specifické lidské chování, jako je chůze, běh nebo zvedání rukou.
Nový diodový infračervený snímač MelDIR (80 x 60 pixelů)
Obr. 1 Srovnání detekčních oblastí konvenčních a nových snímačů MelDIR
Obr. 2 Termosnímky pořízené novým produktem
Obr. 3 Zkušební sada
Model | MIR8060B1 | MIR8032B1 |
---|---|---|
Pixely | 80 x 60 | 80 x 32 |
Zorné pole | 78° x 53° (typicky) | 78° x 29° (typicky) |
Snímková frekvence | 4 / 8 sn./s (volitelná) | 4 sn./s (pevná) |
Teplotní rozlišení (NETD) | 100 mK (typicky) | |
Provozní napětí | 3,3 V | |
Odběr proudu | ≤ 50 mA | |
Rozměry produktu | 19,5 x 13,5 x 9,5 mm | |
Zjistitelný teplotní rozsah | –5 °C až 60 °C | |
Rozhraní | Rozhraní sériového periferního zařízení (SPI) |
Infračervené snímače, které měří teplotu pomocí detekce infračerveného záření objektů, se již široce používají pro zabezpečení, klimatizaci, počítání osob, inteligentní budovy a teplotní skenery. Poptávka po snímačích nabízejících vysoké rozlišení pixelů a tepelné rozlišení roste. Zvláště však u snímačů schopných rozlišit mezi lidmi a dalšími zdroji tepla a identifikovat specifické lidské chování. Pro uspokojení této rostoucí poptávky společnost Mitsubishi Electric brzy uvolní nový snímač MelDIR s širokým zorným polem (78° x 53°), vysokým rozlišením (80 x 60) a vysokým tepelným rozlišením (100 mK).
Tento výrobek vyhovuje směrnicím 2011/65/EU a (EU)2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).
Upozorňujeme, že zprávy jsou aktuální v době vydání a mohou být bez předchozího upozornění změněny.