Tiskové zprávy
Tento text je překladem oficiální anglické verze této tiskové zprávy a je poskytován pouze pro referenční a praktické účely. Podrobnosti nebo specifické informace naleznete v anglickém originálu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má vždy přednost obsah originální anglické verze.
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ Č. 3417
TOKIO, 9. června 2021 – Společnost Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) dnes oznámila termín uvedení modulu bipolárního tranzistoru s izolovaným hradlem (IGBT) 2,0 kV řady T pro průmyslové použití, prvního modulu IGBT1 s napěťovou pevností 2,0 kV na světě. Představení modulu proběhne 30. června. Modul je ideálně vhodný pro zvýšení účinnosti a zmenšení rozměrů převodníků energie z obnovitelných zdrojů, po kterých je díky rostoucímu používání zdrojů napájení z obnovitelných zdrojů energie vysoká poptávka. Modul bude k vidění během virtuální konference APEC (Applied Power Electronics Conference) 2021 od 15. do 16. června.
Modul IGBT 2,0 kV řady T pro průmyslové použití (2,0 kV/400 A)
Výkonové polovodiče pro efektivní kontrolu elektrického výkonu jsou využitelné v širším spektru aplikací a vycházejí vstříc rostoucí poptávce po zařízeních nezbytných ke snížení uhlíkové stopy globální společnosti. Od energetických sítí využívajících energii z obnovitelných zdrojů je vyžadováno, aby dosahovaly stále vyšší účinnosti převodu energie použitím systémů s vyšším provozním napětím. Za tímto účelem byly vyvinuty převodníky energie s klasifikací DC1500V, horní limit směrnice o nízkém napětí5. Odpovědí společnosti Mitsubishi Electric na tento požadavek je nadcházející uvedení modulu IGBT 2,0 kV řady T, který je vhodný pro převodníky energie DC1500V a pomůže tak zjednodušit jejich konstrukci, zmenšit rozměry a současně zvýšit jejich účinnost.
Produkt | Model | Jmenovité napětí | Jmenovitý proud | Izolační napětí | Připojení | Rozměry Š x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Modul IGBT řady T standardní typ |
CM400DY-40T | 2,0 kV | 400 A | 4 kVrms | 2 v 1 | 80 x 110 |
Upozorňujeme, že zprávy jsou aktuální v době vydání a mohou být bez předchozího upozornění změněny.