Klimatizační jednotky série M jsou ideální volbou pro vyšší komfort života ve vaší domácnosti, lékařských ordinacích, kancelářích nebo obchodech. Během horkých dnů chladí a během těch chladných hřejí. Vizuálně sladěné bytové klimatizační jednotky série M jsou ideální pro místnosti malé až střední velikosti a jsou tedy velmi energeticky úsporné.
Systémy pro obytné prostory
Inteligentní chlazení, vytápění a ventilace s Mitsubishi Electric
Vždy pro váš projekt máme vhodné řešení, ať už se jedná o vaši domácnost, kancelář, nebo průmyslovou aplikaci. Naše systémy vás přesvědčí svým tichým provozem, energetickou účinností a minimální zátěží pro životní prostředí.
Přehled našich klimatizačních systémů a tepelných čerpadel:
Série M: to pravé pro vyšší komfort života
 
    
    
    
Série Mr. Slim: klimatizační systémy pro komerční aplikace
 
    
    
    
Série Mr. Slim nabízí energeticky úsporné, výkonné a spolehlivé řešení klimatizace pro zajištění příjemného vnitřního klimatu v kancelářích, restauracích, obchodech a technických prostorech. Jsou ideální k trvalému provozu v místnostech střední velikosti.
Systémy City Multi: klimatizace a vytápění pro moderní a komplexní budovy
 
    
    
    
Pro hotely, kancelářské budovy či nákupní střediska: Produkty série City Multi jsou ideální pro velké a náročné stavby, které vyžadují individuální řešení klimatizace. Díky inteligentnímu řízení jsou velmi energeticky účinné, mimořádně pohodlné a snadno se programují a používají.
Tepelná čerpadla Ecodan: Úsporné a účinné vytápění obytných a komerčních prostor.
 
    
    
    
V novostavbě nebo při rekonstrukci: Tepelná čerpadla Ecodan slouží k vytápění obytných a kancelářských prostor i k přípravě teplé vody. Využívají přírodní energii ze vzduchu a země a jedná se o ekologické, úsporné a účinné řešení vytápění.
Řídicí jednotky a cloudové systémy
 
    
    
    
Nabízíme řídicí systémy s lokálním nebo centrálním ovládáním, vhodné pro jednotlivé druhy použití – pro malá i velká zařízení, pro soukromé uživatele i pro profesionální správce budov. Ovládejte klimatizaci, tepelné čerpadlo a ventilaci nebo centrálně monitorujte a analyzujte systém – kdykoli a odkudkoli.
Větrací systémy Lossnay: energeticky účinná ventilace nebo prostě jen čerstvý vzduch
 
    
    
    
Inteligentní větrání s Lossnay – řešení pro pokrytí dodávek požadovaného množství čerstvého vzduchu v klimatizovaných místnostech. Větrací jednotky Lossnay lze montovat jako centralizované i decentralizované řešení a používat je v kombinaci s jinými klimatizačními a ventilačními zařízeními.
Chladicí kompresor: základ naší inovativní technologie klimatizace a tepelného čerpadla
 
    
    
    
Chladicí kompresory jsou základem pokrokové technologie klimatizace a tepelných čerpadel. Kompletně hermeticky uzavřené kompresory se šroubovými a válečkovými písty jsou charakteristické svou vysokou účinností a navíc jsou obzvláště tiché. Největší výhoda: spolehlivý výkon a záruka bezpečnosti provozu. Proto jsou dostupné také jako samostatné součásti pro průmyslovou sériovou výrobu.
Zařízení na chlazení vody pro komfortní a procesní aplikace
 
    
    
    
Chladicí a klimatizační systémy na bázi vody představují bezpečná řešení pro zachování chodu výrobních procesů a kvalitativních standardů v průmyslových procesech. Některé z nich již splňují požadavky nařízení o ekodesignu, které platí od roku 2021.
IT Cooling – chladicí technika pro řešení v oblasti IT
 
    
    
    
Moderní chladicí technika a důmyslná řešení pro IT aplikace, náročná datová centra a telekomunikační projekty. Profesionální řešení klimatizace technických místností zajišťují bezporuchový provoz citlivé techniky.
Jet Towel: vysokorychlostní vysoušeč rukou
 
    
    
    
Jet Towel je modernější variantou pro velmi vytížená místa. Protože tam, kde si myje ruce velké množství lidí, narážíme na limity tradičních osušovacích prostředků, jako jsou odvíjecí textilní pásy nebo papírové ručníky. Vysoušeč rukou Jet Towel za několik sekund pečlivě vysuší ruce pomocí nejmodernějších trysek s proudem vzduchu.
Čistička vzduchu: Čistý vzduch. Větší pohodlí.
 
    
    
    
Naše mobilní čističky vzduchu zaručují optimální kvalitu vzduchu mezi vašimi čtyřmi stěnami, v kanceláři, hotelu i restauraci. Jsou tiché, kompaktní a nenápadné a eliminují až 99 % všech virů a bakterií, ale také prachové částice, nečistoty a nepříjemné zápachy. Vytvořte si okamžitě ty nejlepší podmínky pro větší pohodlí a využijte mnoho chytrých funkcí.
Vzduchové clony u dveří: ideální vzduch ve vstupních místnostech
 
    
    
    
Tiché a výkonné vzduchové clony u dveří zajišťují čisté vstupní prostory se stálou teplotou. Vznikne vzduchová stěna, která chrání vnitřní prostor před kolísáním teploty a znečištěním vzduchu a šetří obrovské množství energie.
Inteligentné chladenie, vykurovanie a vetranie s Mitsubishi Electric
Či už domácnosti, kancelárie alebo priemysel, pre každý projekt máme vhodné riešenie. Naše systémy presviedčajú nízkou hlučnosťou počas prevádzky, energetickou účinnosťou a minimálnymi vplyvmi na životné prostredie.
Prehlaď našich klimatizačných systémov a tepelných čerpadiel:
Rad M: ideálna voľba na zlepšenie pohodlia pri bývaní
 
    
    
    
Vo vlastnom domove, v ordináciách, kanceláriách alebo obchodoch sú klimatizačné jednotky radu M ideálnom voľbou na zlepšenie pohodlia pri bývaní. Chladia počas horúcich dní a vykurujú počas chladných dní. Opticky atraktívne bytové klimatizačné jednotky radu M sú ideálne pre malé až stredne veľké priestory a sú zároveň mimoriadne energeticky úsporné.
Rad Mr. Slim: klimatizačné systémy pre komerčné aplikácie
 
    
    
    
Rad Mr. Slim ponúka energeticky úsporné, výkonné a robustné klimatizačné riešenie pre dobrú priestorovú klímu v kanceláriách, reštauráciách, obchodoch a technických miestnostiach. Je ideálny na nepretržitú prevádzku v miestnostiach strednej veľkosti.
Systémy City Multi: klimatizácia a vykurovanie pre moderné a komplexné budovy
 
    
    
    
Či už hotely, administratívne budovy alebo nákupné strediská: Rad City Multi je ideálny pre veľké a náročné budovy, ktoré vyžadujú individuálne riešenie klimatizácie. Vďaka inteligentnej regulácii je tento rad energeticky veľmi úsporný, mimoriadne komfortný a dá sa jednoducho naprojektovať a zrealizovať.
Tepelné čerpadlá Ecodan: ekonomické a efektívne vykurovanie obytných a obchodných priestorov
 
    
    
    
Pri novostavbách alebo rekonštrukciách: Tepelné čerpadlá Ecodan slúžia na vykurovanie obytných a obchodných priestorov a taktiež na prípravu teplej úžitkovej vody. Využívajú prírodnú tepelnú energiu uloženú vo vzduchu a v pôde a predstavujú tak ekologické, ekonomické a efektívne riešenie vykurovania.
Riadiace a cloudové systémy
 
    
    
    
Riadiace systémy s lokálnym alebo centrálnym diaľkovým ovládaním vhodné pre jednotlivé druhy použitia – pre malé i veľké zariadenia, pre súkromných používateľov i pre profesionálnych správcov budov. Či už riadenie klimatizácie, tepelného čerpadla a vetrania alebo centrálne monitorovanie a analýza systému – vždy a všade.
Vetracie systémy Lossnay: energeticky účinné vetranie alebo jednoducho čerstvý vzduch
 
    
    
    
Inteligentné vetranie so systémami Lossnay – riešenie na pokrytie požadovaného podielu čerstvého vzduchu v klimatizovaných priestoroch. Vetracie jednotky Lossnay umožňujú centrálnu i decentrálnu inštaláciu a môžu sa používať v kombinácii s inými klimatizačnými a vetracími zariadeniami.
Chladivový kompresor: Základ našej na budúcnosť orientovanej technológie klimatizačných systémov a tepelných čerpadiel
 
    
    
    
Chladivové kompresory sú srdcom pokrokovej technológie klimatizačných systémov a tepelných čerpadiel. Plne hermetické špirálové (scroll) kompresory a kompresory s valiacim piestom sa vyznačujú svojou vysokou účinnosťou a mimoriadne tichým chodom. Ich najsilnejšia stránka: spoľahlivý chod a bezpečnosť pri prevádzke. Preto sú dostupné aj ako samostatné komponenty pre priemyselnú sériovú výrobu.
Vodné chillery pre komfortné a procesné aplikácie
 
    
    
    
Vodou chladené systémy pre procesné chladenie a klimatizáciu sú spoľahlivým riešením na udržiavanie výrobných procesov a dodržiavanie kvalitatívnych štandardov priemyselných procesov. Pritom čiastočne spĺňajú dokonca aj požiadavky predpisu o ekodizajne platné od roku 2021.
IT Cooling – chladiaca technika pre IT riešenia
 
    
    
    
Moderná chladiaca technika a sofistikované riešenia pre IT aplikácie, náročné výpočtové strediská a telekomunikačné projekty. Profesionálne riešenia pre klimatizáciu technických miestností sa starajú o bezporuchovú prevádzku citlivej techniky.
Jet Towel: Vysokorýchlostný sušič rúk
 
    
    
    
Jet Towel predstavuje modernú alternatívu pre priestory s vysokou frekventovanosťou návštevníkov. Pretože na miestach, kde si ruky umýva množstvo ľudí, dosiahnu bežné textilné rolky a papierové osušky rýchlo svoje limity. Vďaka najmodernejším vzduchovým dýzam sušič rúk Jet Towel osuší dôkladne ruky v priebehu niekoľkých sekúnd.
Čističky vzduchu: Čistý vzduch. Viac pohody.
 
    
    
    
Medzi vlastnými štyrmi stenami, v kanceláriách, hoteloch a reštauráciách zabezpečujú naše mobilné čističky vzduchu optimálnu kvalitu vzduchu. Ticho, kompaktne a neviditeľne odstránia až 99 % všetkých vírusov a baktérií a taktiež jemný prach, škodliviny a nepríjemný zápach. Vytvorte si teraz optimálne podmienky na zlepšenie celkovej pohody a profitujte pritom z množstva dômyselných funkcií.
Vzduchové clony: ideálny priestorový vzduch vo vstupných priestoroch
 
    
    
    
Naše tiché a výkonné vzduchové clony zabezpečujú čistý a konštantne temperovaný priestorový vzduch vo vstupných priestoroch. Zariadenie vytvára vzduchovú bariéru, ktorá chráni interiér pred teplotnými výkyvmi a prispieva k značnej úspore energie.