Výroba zítřka:

Epizoda 1

CC-Link IE TSN - první průmyslová síť s technologií TSN (Time Sensitive Networking)

V první epizodě cyklu Výroba zítřka Vám naši odbornící představí revoluční řešení, které změní budoucnost průmyslových komunikačních sítí založených na standardu ethernet. Nová síť CC-link IE TSN má vnitřní synchronizcí času pro deterministický přenos dat, který je nezbytný pro řízení v reálném čase. Nasazením této unikátní technologie na stávající ethernetovou infrastrukturu, zlepšíte dosažitelnost dat pro nezbytnou optimalizaci výroby a zvýšíte svoji produktivitu za minimální náklady.

Vyplňte prosím následující formulář pro získání přístupu k plné verzi všech epizod obsahující titulky.

Epizoda 2

Přehled nové generace frekvenčních měničů FR-E800

V druhé epizodě si představíme přehled měničů řady FR-E800 - novou generaci měničů, která se v roce 2020 připojila k aktuální rodině frekvenčních měničů od Mitsubishi Electric. Vysvětlíme jaké principy byly použity pro návrh řady FR-E800. Jádro druhé epizody bude zaměřeno na jednoduchost integrace a také univerzálnost nového měniče.

Epizoda 3

Značná úspora s FR-E800

Třetí část věnovaná měničům FR-E800 je zaměřena na ovládání a diagnostiku. Prezentuje také funkce umožňující měniči použitelnost v drsných podmínkách díky světově prvnímu systému detekce koroze.
Rozšířené funkce autodiagnostiky šetří práci pracovníkům oddělení údržby - ne pouze ve vztahu k měniči, ale také ve vztahu k ostatním komponentům řídicího systému.
Jednoduchost programování, nastavení měniče a rozšířené funkce pro zhodnocení životnosti jednotlivých komponent, stejně jako alarmová hlášení, o než se stará zabudovaná umělá inteligence - i tato témata jsou obsažena v této části.

Epizoda 4

FR-E800 - tam kde na bezpečnosti záleží

Tentokrát se podíváme blíže na měniče FR-E800 z pohledu bezpečnosti. Nová generace měničů nabízí vestavěné bezpečnostní funkce jako STO, SLS nebo SS1.
Ve čtvrté epizodě budeme mluvit o legalizaci bezpečnostních systémů založených na frekvenčních měničích a vysvětlíme, jak mohou zabudované bezpečnostní funkce podporovat proces návrhu strojů s ohledem na bezpečnost člověka.