MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Zveme vás na technické setkání s odborníky ze společností Mitsubishi Electric a AutoCont Control Systems!

Připojte se k nám na jedinečné akci věnované moderním pohonovým technologiím v oblasti průmyslové automatizace. Setkání, které pořádáme ve spolupráci s naším partnerem AutoCont Control Systems, je skvělou příležitostí, jak si v praxi vyzkoušet nejnovější řešení v oblasti servopohonů, frekvenčních měničů a jejich integrace do řídicích systémů.

Během akce představíme nové produktové řady, jako jsou MR-J5, MR-JET nebo FR-D800, a také nástroje pro jejich rychlé nastavení a komunikaci s různými protokoly (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP). Účastníci se zúčastní praktických workshopů a seznámí se s aplikacemi pro výběr a uvedení pohonů do provozu.

Přesvědčte se, jak se moderní technologie promítají do konkrétních přínosů: rychlejší návrh, vyšší výkon, nižší náklady – vše na reálných příkladech z praxe.

Kdy a kde se setkáme? Vyberte si místo, které vám vyhovuje:

  • 23. 9. – Praha Volcano Complex, K sopce 839/30, Praha 5 – Jinonice
  • 24. 9. – Brno Vienna Point, Vídeňská 101, Brno

Zaregistrujte se na setkání

Vybrat...
Pole označená * jsou povinná.

Program schůze

9:30 – 10:00 Registrace

10:15 – 11:30 Servopohony – principy, nová řada J5 a komunikace

  • Servopohon – základní principy a vlastnosti
  • Typické příklady použití
  • Představení produktové řady MR-J5 a MR-JET
  • One Touch Tuning + Quick Tuning v servech J5 – jednoduché a rychlé nastavení
  • Jak vybrat nejhodnější servopohon pro danou aplikaci
  • Komunikace s řídicími systémy třetích strany, podpora komunikačních protokolů Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT atd.

11:30 – 12:00 Workshop

  • Představení SW Motorizer – praktická ukázka využití výpočetního SW k návrhu vhodného servopohonu pro danou aplikaci
  • Integrace FB pro řízení servopohonů do prostředí TIA Portál, praktická ukázka ovládání servopohnu prostřednictvím PLC Simatic řady S7-1200

13:00 – 13:40 Frekvenční měniče – funkce, použití a komunikace

  • Představení frekvenčních měničů řady FR-E800 a FR-D800, typické oblasti použití
  • Autotuning ve frekvenčních měničích FR-E800 a FR-D800
  • Komunikace s řídicími systémy třetích stran, uživatelská možnost změny preferovaného komunikačního protokolu (Modbus TCP/IP, Profinet, EtherCat, Ethernet/IP atd.)

13:40 – 14:15 Workshop

  • Mobilní aplikace pro monitorování a řízení frekvenčních měničů řady FR-E800
  • Integrace FB pro řízení frekvenčních měničů do prostředí TIA Portál, praktická ukázka ovládání frekvenčního měniče prostřednictvím PLC Simatic řady S7-1200

Praha nebo Brno – vyberte si ideální místo!

Vyberte si místo, které máte nejblíže, a užijte si den plný inspirace a praktických ukázek z oblasti moderních pohonových technologií.

V Praze se setkáme v moderním Volcano Complex, který se nachází na zeleném okraji města, v městské části Jinonice. Toto jedinečné místo spojuje business komfort s atmosférou odpočinku. V Brně vás přivítá Vienna Point – dynamické business centrum s výbornou dostupností a profesionálním konferenčním zázemím, které podporuje sdílení znalostí a inspirace.

Ať už si vyberete kterékoli město, čeká vás stejná dávka praktických znalostí, interaktivních workshopů a možnost setkat se s odborníky ze společností Mitsubishi Electric a AutoCont Control Systems.

Volcano
Vienna Point
Praha
Brno