MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Zpět na přehled
Sdílet přes
Reference

CC-Link IE TSN je hnací silou inovací v průmyslových tiskových technologiích společnosti Keller

13.12.20235 minut čtení

Společnost Keller, přední polský výrobce tiskových strojů, vyvinula inovativní řešení, které využívá síťovou technologii CC-Link IE TSN. Ta zvyšuje výkon, přesnost a preciznost v náročných aplikacích tisku na lahve. Když chtěla společnost Keller vyvinout univerzální modulární stroj pro přímý potisk lahví, obrátila se na společnost Mitsubishi Electric a sdružení CC-Link Partner Association (CLPA) s žádostí o nalezení nejvhodnějších automatizačních zařízení a průmyslové komunikace, které by podpořily její ambice. Unikátní sestava využívá servopohony MELSEC MR-J5, PLC řady iQ-R a HMI GOT 2000, vše s připojením CC-Link IE TSN, a nabízí tak univerzální řešení, které přináší vysokou produktivitu, hospodárnost, flexibilitu a vysokou kvalitu tisku.

Tisk a lisování patří mezi nejnáročnější aplikace řízení pohybu, protože využívají více os, které potřebují vysokou úroveň synchronizace, aby mohly efektivně pracovat mimořádnou rychlostí s vysokou opakovatelností. Pokud se podíváme na jejich komunikační požadavky, musí být tyto funkce podporovány vysoce deterministickou komunikací v reálném čase mezi více osami. Koncoví uživatelé zároveň požadují stále rychlejší a pokročilejší stroje, což znamená, že implementace síťové technologie, která toho dokáže dosáhnout, je klíčová. Implementace konvergované síťové architektury navíc znamená, že těchto cílů lze dosáhnout při současném zjednodušení konstrukce stroje, snížení nákladů a zkrácení doby uvedení na trh.


Ve snaze poskytovat trhu nejmodernější tiskové technologie se společnost Keller snažila přijmout nejslibnější inovativní automatizační zařízení a řešení průmyslové komunikace. Když chtěl Keller vyvinout univerzální modulární stroj pro přímý vícebarevný potisk válcového zboží, jako jsou lahve, obrátil se na svého dlouholetého partnera a člena představenstva CC-Link Partner Association (CLPA), společnost Mitsubishi Electric. Tým, který stál v centru spolupráce, si dal za cíl identifikovat nejvhodnější možnosti, z nichž by mohl vytvořit nejlepší stroj, který by podpořil ambice společnosti Keller a potřeby jejích zákazníků.

Tomasz Andrzejewski, vedoucí oddělení automatizace společnosti Keller, vysvětluje: "Se společností Mitsubishi Electric jsme začali spolupracovat v roce 2009 na základě doporučení našich zaměstnanců. Od té doby jsme mohli ocenit a na vlastní kůži poznat schopnosti řešení Mitsubishi Electric, včetně nejnovější generace servopohonů. Ta jsou neuvěřitelně spolehlivá a splňují naše přísné požadavky na přesnost."

Odbočení ke správnému směru

Jedinečná sestava vyvinutá společnostmi, která kombinuje sítotisk a horkou ražbu na válcové předměty, využívá systém průmyslové automatizace, který obsahuje síťovou technologii CC-Link IE TSN, a nabízí tak průlomový výkon přenosu dat. Ten zahrnuje servořízení MELSEC MR-J5 řízené PLC řady iQ-R.

Společnost Mitsubishi Electric jako klíčový podporovatel sítě CC-Link IE TSN využila špičkovou kombinaci sítě TSN a gigabitové šířky pásma a nabídla společnosti Keller systém, který může nabídnout plně deterministické řízení až 128 os. Umožňovala také extrémní přesnost synchronizace v řádu mikrosekund. To by zajistilo, že stroj by mohl poskytovat výtisky v trvale vysoké kvalitě při zachování rychlosti 3 000 kusů za hodinu, přičemž plán je dosáhnout 3 600 kusů.

Michal Cydzik, produktový manažer pro řídicí systémy ve společnosti Mitsubishi Electric, dodává: "Společnost Keller chtěla opravdu pokročilou a ambiciózní sestavu s 20 osami na barevnou hlavu a celkem 65 pohony MR-J5, navíc s 18 pomocnými virtuálními osami. Systém CC-Link IE TSN poskytoval potřebnou determinovanost, kapacitu a šířku pásma, které byly nutné pro zvládnutí této úlohy, a zároveň poskytoval výkon, který společnost Keller potřebovala.

Díky přijetí TSN a konvergované síťové architektuře, kterou přináší, poskytuje CC-Link IE TSN také možnost začlenit provoz TCP/IP do stejné sítě, aby bylo možné integrovat HMI používané pro operátory. Přestože sdílí stejnou architekturu jako systémy řízení pohybu, nemělo to díky kombinaci TSN a gigabitové šířky pásma žádný vliv na výkon stroje."

Otevření dveří do výroby orientované na budoucnost

Výsledný stroj nabízí koncovým uživatelům modulární, univerzální řešení, které přináší vyšší produktivitu, nákladovou efektivitu, flexibilitu a vysokou kvalitu tisku. Navíc je sestava škálovatelná, protože může obsahovat až 8 různých barev (a jejich potřebných os) a je zcela rekonfigurovatelná. Lze ji rozšířit o další tiskové moduly a vytvořit tak vysoce integrovaný systém. S vyvinutým strojem a spoluprací je společnost Keller nadmíru spokojena a nyní spolupracuje s Mitsubishi Electric na rozšíření svého produktového portfolia o CC-Link IE TSN v dalších systémech.

John Browett, generální ředitel společnosti CLPA Europe, komentuje: "Jsme opravdu potěšeni, že společnost Keller využila možnosti CC-Link IE TSN a vyvinula systém, který jí umožní zůstat na špičce ve svém oboru. Víme, jak je tato technologie schopná, a je pro nás velkou odměnou vidět, jak ji plně využili k dosažení řešení vysoké produktivity pro své zákazníky. Také identifikovali výhody, které může TSN přinést pro budoucí vývoj, a plánují přidat další funkce stroje, jako jsou systémy vidění na stejné síťové architektuře. Tento stroj dokazuje, jak konvergovaná síťová struktura zjednodušuje návrh, snižuje náklady a zkracuje dobu uvedení na trh ."

Společnost Keller je vynikajícím příkladem toho, jak může síť CC-Link IE TSN zvýšit výkonnost a schopnosti v klíčových odvětvích. Přijetí na trhu stále roste a v současné době existuje celá řada odvětví a aplikací, kde se používá. To svědčí o síle naší nejnovější technologie a jejím rostoucím přijetí po celém světě."

Podívejte se na videozáznamy


Témata

Reference