Digitální dvojče pro vzdělávání: Jak MELSOFT GEMINI přináší revoluci v navrhování a simulaci
21.01.20254 minut čtení
Moderní technické vysoké školy čelí výzvě: jak připravit studenty na práci v dynamickém a automatizovaném průmyslu? Řešením je simulátor MELSOFT GEMINI - nástroj, který spojuje vzdělávání s nejnovějšími technologiemi a nabízí realistické navrhování a simulaci výrobních linek a strojů.
Výhody simulátoru GEMINI při navrhování linek a strojů
Simulátor GEMINI představuje komplexní řešení pro ty, kteří se zabývají simulací linek a strojů ve vzdělávacím prostředí. S jeho pomocí můžete:
Navrhovat výrobní linky a stroje na základě 3D modelů CAD nebo knihovny s připravenými 2 500 komponentami, jako jsou například dopravníkové pásy nebo podavače.
Simulovat procesy s roboty od různých dodavatelů, avatary operátorů a AGV a analyzovat jejich efektivitu v reálném čase.
Odhalte problematická místa a optimalizujte výrobní procesy ještě před jejich uvedením do provozu.
Špičková technologie pro vzdělávání a průmysl
MELSOFT GEMINI umožňuje studentům osvojit si praktické dovednosti, které jsou v moderním průmyslu klíčové:
Učení praxí: Studenti mohou reálně napodobovat technické procesy a testovat své návrhy bez rizika chyb v reálném světě.
Aplikace skriptování v jazyce Python: Uživatelé mohou vytvářet vlastní scénáře návrhů pomocí rozsáhlé knihovny, která zahrnuje také nástroje umělé inteligence. Studenti tak mohou implementovat vlastní skripty založené na umělé inteligenci a použít je k simulaci pokročilých procesů a testování inovativních řešení.
Testování řídicí logiky: Ověřování správnosti programů PLC a předcházení možným kolizím ve virtuálním prostředí.
Simulátor linek a strojů s roboty - v souladu s průmyslovými normami
GEMINI podporuje klíčové formáty souborů a technologie, takže se ideálně hodí pro potřeby technických univerzit a výzkumných center:
Podpora formátů 3D MODELŮ: STEP, SolidWorks, CATIA a mnoho dalších.
Integrace s řídicími systémy: Komunikace se simulátory PLC, robotů a řídicích jednotek pohybu.
Podpora standardů OPC a export/import dat ve formátu CSV.
Rozsáhlé analytické a VR funkce
Simulátor nabízí pokročilé možnosti analýzy dat a pohlcující VR zážitky:
Analýza výsledků: Export výsledků simulace do Excelu® a PDF s vizualizací ve formě grafů.
Virtuální realita (VR): Umožňuje plné ponoření do simulované výrobní linky pro zlepšení učení a pochopení složitých procesů.
Simulátor GEMINI je nejmodernějším nástrojem pro návrh a simulaci výrobních linek, strojů a technických procesů. Jeho rozsáhlé možnosti integrace s průmyslovým softwarem, podpora VR a pokročilé analytické funkce z něj činí ideální řešení pro technické univerzity a výzkumné laboratoře.
Využití systému GEMINI ve vědě a praxi je krokem ke vzdělávání založeném na skutečných potřebách průmyslu a otevírá nové perspektivy ve vzdělávání inženýrů budoucnosti.
Simulátor GEMINI je budoucností inženýrského vzdělávání
Využijte jeho možností, abyste své studenty uvedli do světa moderních technologií a poskytli jim výhodu na trhu práce.
Vyzkoušejte si nástroj zdarma po dobu 30 dnů a zjistěte, jak snadno můžete změnit způsob výuky robotiky a automatizace. Navštivte stránku produktu
Máte dotazy? Obraťte se na odborníka na MELSOFT GEMINI!
Máte-li dotazy k simulátoru MELSOFT GEMINI, nebo chcete-li získat více informací o jeho využití ve vzdělávání a průmyslu, obraťte se na našeho odborníka: