MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Kompaktní výkon, chytřejší ovládání

Kompaktní měnič Mitsubishi Electric řady FR-D800

Kompaktní, připojený a navržený pro automatizaci. Využijte chytřejší řízení, prediktivní údržbu a energetickou účinnost – vše v jednom měniči navrženém pro hladkou integraci a dlouhodobý výkon. Kompaktní měnič Mitsubishi Electric řady FR-D800.

D800 dále zajišťuje budoucnost vašich systémů díky intuitivnímu nastavení a pokročilé technologii úspory energie.

Chytré funkce, maximální účinek

Rychlé a efektivní zapojení

Díky odklápěcímu přednímu krytu, integrovanému krytu zapojení a pružinovým svorkám FR-D800 zjednodušuje instalaci a výrazně snižuje čas a práci potřebnou pro zapojení.

Rychlé a snadné nastavení

Konfigurace parametrů přes USB – není potřeba žádný další zdroj napájení ani zapojení. Navíc CPU a paměť měniče lze napájet pouze pomocí USB-C a nahrávání parametrů pomocí softwaru FR Configurator je velmi snadné.

Ekologický a energeticky účinný

Pomáhá snižovat spotřebu energie a emise CO₂ díky účinným motorům (včetně vysoce účinných synchronních motorů), inteligentnímu sledování CO₂ a nízké spotřebě v pohotovostním režimu – zatímco recyklované materiály, digitální dokumentace a kompaktní design snižují spotřebu zdrojů.

Flexibilní kompatibilita motorů

D800 může pracovat s různými typy vysoce účinných synchronních motorů (včetně motorů s permanentními magnety) – není třeba používat různé modely nebo nastavení.

Špičkové funkce prediktivní a preventivní údržby

Pokročilé monitorování pomáhá plánovat údržbu a předcházet prostojům. Sleduje opotřebení dílů, včas detekuje poruchy a podporuje diagnostiku pomocí vestavěných nástrojů. Toho se dosáhne pomocí funkcí poháněných umělou inteligencí, algoritmech strojového učení nebo kombinací obou.

Špičkový výkon ve třídě kompaktních pohonů

Podporuje indukční i různé synchronní motory – včetně motorů s permanentními magnety – od jakéhokoli dodavatele. Automatické ladění a pokročilé vektorové řízení zajišťují stabilní výkon s vysokým točivým momentem při všech rychlostech – ideální pro náročné aplikace, jako jsou výtahy a systémy s rychlým cyklem.

Rychlé nastavení, plná flexibilita a inteligentní účinnost

FR-D800 umožňuje rychlé a jednoduché nastavení pomocí konfigurace USB-C – bez nutnosti dalšího zapojení nebo napájení. Jeho kompaktní design a inteligentní funkce zapojení šetří čas při instalaci a snižují pracovní náročnost. Je kompatibilní s motory od jakéhokoli dodavatele a nabízí plnou flexibilitu. Energeticky efektivní provoz a funkce údržby poháněné umělou inteligencí pomáhají snižovat náklady a předcházet prostojům.

Vhodný pro širokou škálu aplikací

Ventilátory a čerpadla

Míchačky

Dopravníky

Příklady použití

Automatický restart pro nepřerušovaný proud vzduchu

VýzvaŘešení
Automatický restart jednotky – i v případě poruchyFunkce opakovaného pokusu umožňuje měniči jeho reset a restart při aktivaci ochranné funkce.
Air conditioners outside a house
Fan (AirCon) upclose
Air Filter System - In Building

Efektivní průtok, minimální prostoje

VýzvaŘešení
Zajištění rychlého a snadného restartu systému po výpadku napájeníAutomatický restart po výpadku napájení, aby se systém mohl vrátit na původní rychlost

Hladká a stabilní přeprava pro každé zatížení

VýzvaŘešení
Udržování stabilní přepravy různých nákladů na dopravním pásuPokročilé řízení magnetického toku umožňuje vysoký točivý moment při nízkém rozsahu otáček, což umožňuje stabilní přepravu bez ohledu na typ nákladu.
Minimalizace rizika pádu nákladu při spuštění dopravníkuZrychlení/zpomalení ve tvaru písmene S snižuje otřes při spuštění a zabraňuje pádu nákladu
Pizza on Conveyor Belt
Cardboxes on Conveyor Belt
Bottles on Conveyor Belt

Vylepšené bezpečnostní standardy

Funkční bezpečnost – bez dodatečných nákladů

Frekvenční měnič jako zařízení IoT podporuje více průmyslových ethernetových protokolů (jako Profinet a Ethernet/IP), což umožňuje snadné přepínání mezi nimi pomocí bezplatného softwaru FR Configurator, kterým můžete aktualizovat firmware tak, aby odpovídal ovladači, a nastavit výchozí síť.

Zařízení dále splňuje důležité bezpečnostní normy, jako jsou:

  • EN ISO 13849-1, PLd/Cat.3​
  • EN 61508, EN 61800-5-2, SIL2