MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Zpět na přehled
Sdílet přes
Servopohony

Jak zajistit bezpečnost v pohonech?

18.08.20250 minut čtení

Bezpečnost strojů je víc než jen odškrtnutý bod na kontrolním seznamu. Jde o skutečnou ochranu lidí, zařízení a celého výrobního procesu. Jak tedy k tomuto tématu přistoupit moderně a efektivně?

Bezpečnost je proces – nikoli pouze funkce

Funkce jako STO, SS1 nebo SLS tvoří základ bezpečnostních systémů. Jejich úkolem je reagovat, když se něco pokazí. Ale skutečně bezpečné výrobní prostředí začíná mnohem dříve – u analýzy rizik, chytrého návrhu a předvídání možných hrozeb.

Příklad?
Stroj na krájení masa s otevřenou konstrukcí – přímá cesta k vážným zraněním, pokud nejsou zavedena odpovídající ochranná opatření. Posouzení rizik pomáhá určit potřebnou úroveň zabezpečení a nástroje jako SIL (Safety Integrity Level) a PL (Performance Level) ukazují, zda zvolená řešení opravdu zaručí dostatečnou spolehlivost.

Lidé dělají chyby – systémy nesmí

Ať už v Evropě, nebo v USA, odpovědnost za reakci v nebezpečné situaci nese technologie, ne člověk. Bezpečnostní systémy nesmí selhat. A právě zde přicházejí na řadu naše řešení.

Pohony s bezpečnostními funkcemi – rychleji, jednodušeji, bezpečněji

Servopohony MR-J5 a frekvenční měniče E800 umožňují realizaci bezpečnostních funkcí přímo přes síť, s podporou protokolů jako CC-Link IE TSN Safety, PROFIsafe, FSoE
a CIP Safety.

U servopohonů jsou k dispozici pokročilé funkce jako:

  • STO (Safe Torque Off) – bezpečné vypnutí momentu
  • SS1 / SS2 (Safe Stop) – řízené zastavení
  • SLS, SOS, SLT – funkce pro aplikace vyžadující přesný dohled nad pohybem

Řada E800 se zaměřuje na nejčastěji používané bezpečnostní funkce u frekvenčních měničů – STO, SS1, SLS – a navíc nabízí i SSM a SBC. Každou funkci lze realizovat prostřednictvím vestavěných „Safety I/O“, nebo po síti.

Snadná integrace do stávajících systémů

Díky podpoře různých bezpečnostních protokolů – včetně PROFIsafe, CC-Link IE TSN Safety, FSoE nebo CIP Safety – lze naše pohony snadno integrovat do existující automatizační infrastruktury. To znamená, že není třeba měnit řídicí jednotku ani znovu navrhovat celý systém – stačí aktualizovat vaše pohony.

Naše řešení lze také bez problémů začlenit do systémů třetích stra
n, včetně bezpečnostních PLC; přitom poskytuje plnou flexibilitu a umožňuje zvýšit úroveň bezpečnosti bez zásahu do celkové řídicí architektury.

Bezpečná automatizace = méně kabelů, přehlednější

Díky realizaci bezpečnostních funkcí po síti snižujeme počet prvků v bezpečnostním obvodu – a čím méně komponent, tím menší riziko poruchy.

To znamená nejen více místa v rozvaděči, ale také:

  • lepší přehlednost systému
  • snadnější škálovatelnost
  • rychlejší implementaci změn

Řízení, diagnostika a bezpečnost – vše zpracováno jednou společnou sítí.

Predikce, ne jen reakce – umělá inteligence pro prediktivní údržbu

Bezpečnost není jen o reakci - je o predikci. Proto stále více firem přechází na prediktivní diagnostiku. Díky MAISART, technologii založené na umělé inteligenci, dokáží naše servopohony analyzovat chování a rozpoznat:

  • zvýšené tření šroubu
  • mechanické odpory
  • pokles pnutí řemenu

…a včas informovat údržbu, která může problém odstranit dříve, než dojde k vážné poruše

U frekvenčních měničů nabízíme podobné možnosti:

  • senzory koroze
  • monitorování kondenzátorů, ventilátorů, relé
  • možnost připojení vibračních senzorů (např. FAG SmartCheck)

To vše slouží jedinému cíli – zabránit poruchám dříve, než nastanou.

Pozor na detaily – značka CE vs. „China Export“

Dodržování předpisů se často v každodenní praxi přehlíží, ale je naprosto zásadní. Například značka CE by měla být zárukou, že výrobek splňuje evropské bezpečnostní standardy, ale je snadné si ji splést se znakem „China Export“, který vypadá téměř stejně.

Rozdíl? Jen pár milimetrů mezi písmeny.Důsledky? Vážné. Pokud se něco stane, odpovědnost nenese výrobce z Asie, ale Vy – jako osoba, který vykonala zapojení, nebo uživatel – jste odpovědný za dokumentaci a shodu stroje s předpisy. Označení a dokumentaci si při dovozu nebo uvádění nového zařízení do provozu vždy ověřte.

Bezpečnostní kultura je klíčová

Ani ten nejpokročilejší technický systém nesplní svou roli, pokud bude ignorován nebo nesprávně používán. Klíčem k efektivní ochraně strojů jsou povědomí o rizicích, odpovědné návyky, pravidelná školení zaměstnanců a budování kultury bezpečnosti v organizaci.

Technologie jsou pouze nástroje – účinné teprve tehdy, když jsou správně navrženy a vědomě používány. Právě v tom vás chceme podpořit.

Mitsubishi Electric nabízí nejen technická řešení, ale také praktickou podporu. Chcete vidět, jak to funguje v praxi? Přidejte se k nám – na workshopech, ve vašem závodě nebo jen při rozhovoru.

Bezpečnost je investice, která se vždy vyplatí.


Podobné články


Témata

ServopohonyServo & Motion