Zpět na přehled
Sdílet přes
Uhlíková neutralita

Směrnice o ekodesignu - Požadavky na elektromotory a frekvenční měniče

25.08.20232 minut čtení

Směrnice o ekodesignu hraje klíčovou roli při podpoře energetické účinnosti různých spotřebičů, včetně elektrických pohonů. Díky ní je stanoven právní rámec požadavků pro všechny výrobky související s energií, včetně domácích, komerčních a průmyslových odvětví v celé Evropě.

Klasifikace energetické účinnosti IE4

Evropská unie již v roce 2011 zavedla minimální požadavky na účinnost elektromotorů poháněných střídavým proudem. Od 1. července 2023 zavádí směrnice další omezení pro motory o výkonu od 75 kW do 200 kW, které budou muset splňovat klasifikaci energetické účinnosti IE4, což znamená výrazné zlepšení energetické účinnosti ve srovnání s nižšími třídami. Jedná se o významný krok směrem k udržitelnosti a snížení dopadu na životní prostředí.

Výše uvedená tabulka ukazuje časový harmonogram provádění směrnice o ekodesignu. Prvním milníkem byl červenec 2021, kdy byl pro většinu typických průmyslových aplikací zaveden požadavek na motory s účinností ne nižší, než je třída IE3. Dalším významným krokem byla specifikace požadavku IE4 pro motory o výkonu 75-200 kW, k níž došlo v červenci 2023. Je to tudíž zřejmý trend zvyšování požadavků na účinnost motorů, který bude pravděpodobně pokračovat i v budoucnu.

Jaké jsou výhody nových požadavků pro průmyslové závody?

Především použití vysoce účinných motorů umožňuje výrazně snížit spotřebu energie, což vede ke snížení provozních nákladů. Motory IE4 se rovněž vyznačují nižšími tepelnými emisemi, což zlepšuje provozní podmínky a zvyšuje spolehlivost zařízení. Zavedení nových motorů je tedy pozitivním krokem k dosažení cílů udržitelného rozvoje a ekologické průmyslové činnosti.

Úspora energie a minimalizace dopadu na životní prostředí s Mitsubishi Electric

Směrnice o ekodesignu se však neomezuje pouze na elektromotory - stejně důležité jsou i frekvenční měniče. Od 1. července 2021 musí i frekvenční měniče splňovat třídu IE2, aby přispívaly k účinnému řízení otáček a točivého momentu motorů. Frekvenční měniče společnosti Mitsubishi Electric splňují tyto normy s mnohaletým předstihem před požadavkem směrnice. Naše high-tech řešení optimalizují spotřebu energie, šetří peníze a minimalizují dopad na životní prostředí.

Připojte se k naší misi za udržitelnost a ochranu životního prostředí. Společně můžeme vytvořit lepší a ekologičtější budoucnost pro nás všechny!


Podobné články


Témata

Uhlíková neutralita