MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Řada NZ2FT Slice I/O – inteligentní, bezpečná a škálovatelná

Chytré, kompaktní, flexibilní

Řada NZ2FT Slice I/O od společnosti Mitsubishi Electric představuje modulární, kompaktní a vysoce flexibilní řešení vzdáleného I/O pro průmyslovou automatizaci. Nyní je vybavena digitálními I/O moduly s funkční bezpečností, které splňují mezinárodní normy, a nabízí tak vyšší spolehlivost a univerzálnost. Řada NZ2FT je navržena pro širokou škálu aplikací, hladce se integruje s PLC MELSEC a podporuje více síťových protokolů. Díky pokročilé diagnostice a možnosti výměny za provozu je ideální pro malé i velké systémy.

Hlavní výhody NZ2FT Slice I/O

Modulární a flexibilní

Kompaktní modulární konstrukce umožňuje flexibilní konfigurace vzdálených I/O pro různé průmyslové potřeby. Pružinové svorky umožňují zapojení bez použití nástrojů, což urychluje instalaci a snižuje počet chyb.

Vestavěná bezpečnost

Bezpečnostní I/O moduly splňují normy SIL3 a PL e, což zvyšuje spolehlivost systému a zároveň snižuje jeho složitost.

Pokročilá diagnostika

Integrovaný webový server umožňuje diagnostiku a konfiguraci, což zjednodušuje odstraňování poruch a monitorování systému.

Osvědčená univerzálnost a hladká integrace

Ideální pro automatizaci výroby, balení a aplikace s kritickými bezpečnostními požadavky. NZ2FT se dokonale integruje s komponenty Mitsubishi prostřednictvím CC-Link IE TSN pro rychlou a spolehlivou komunikaci a kompletní řešení z jednoho zdroje.

Výhody pro uživatele

Připraveno pro výměnu za provozu

Udržujte provozuschopnost – vyměňujte moduly bez vypínání systému.

Okamžitá zpětná vazba LED

Rychle identifikujte problémy pomocí speciální diagnostiky LED na každém modulu a kanálu, což umožňuje rychlou lokalizaci poruch a snížení prostojů.

Vzdálený přístup k webovému serveru

Diagnostikujte, konfigurujte a monitorujte svůj systém na dálku pomocí integrovaného webového serveru a libovolného standardního prohlížeče.

Nová funkční bezpečnost – digitální I/O

ModulNZ2FTSS4-8DE Bezpečnostní digitální vstupNZ2FTSS42-8DTE – Bezpečnostní digitální VSTUP/VÝSTUP
Kanály8 vstupů (jednoduché zapojení) / 4 vstupy (dvojité zapojení)4 vstupy + 4 výstupy (jednoduché zapojení) / 2+2 (dvojité zapojení)
ZapojeníZapojení vstupu sink/sourceZapojení vstupu/výstupu typu sink/source
DiagnostikaDiagnostické funkce: Dark test, detekce nesrovnalostíDiagnostické funkce: dark test, zpětné čtení
Typ vstupuTyp vstupu 1 a 3 (v souladu s normou IEC61131-2)Typ 1 a typ 3 Typ vstupu (v souladu s normou IEC61131-2)
Připojení2,3,4-vodičové zapojení2,3,4-vodičové připojení (výstup 2-vodičový)
Bezpečnostní normySIL3, PL e, kategorie 4SIL3, PL e, kategorie 4

Získejte více informací