Monitorování výrobních procesů - zvýšení efektivity a hledání úspor
31.10.20245 minut čtení
Výrobní průmysl je v dnešní době pod neustálým vírem změn a výzev. V takovém prostředí je efektivní monitorování výrobních procesů nepostradatelným nástrojem pro udržení kontinuity výroby - což je klíčové pro obchodní úspěch. K dosažení tohoto cíle je nezbytné rychle odhalit poruchy - závada na jediném zařízení může způsobit zastavení celé výrobní linky nebo znehodnotit výrobu celé šarže, což vede k finančním ztrátám.
Monitorování výrobních procesů je nezbytné k optimalizaci výroby, minimalizaci rizika selhání, přizpůsobení se měnícím se potřebám trhu a zajištění vynikající kvality výrobků je investice do budoucnosti a zvyšuje konkurenceschopnost. Jaká řešení vám mohou pomoci efektivně monitorovat výrobní procesy? Řešení Mitsubishi Electric, která se integrují s vašimi stroji a systémy, rychle identifikují problémy a analyzují příčiny poruch.
Efektivní monitorování strojů s IQ Monozukuri Process Remote Monitoring
Zavedení technologie IoT do výroby s naší sadou aplikací vám umožní sbírat a vizualizovat data z více zařízení a také tyto informace ukládat a spravovat. Všechna relevantní data, jako jsou výrobní parametry, provozní protokoly nebo alarmy, se zobrazují na panelu GOT. Jeho ovládání je jednoduché a intuitivní a bez nutnosti specializované znalosti programování.
Umělá inteligence pro údržbu
Maisart je umělá inteligence, která podporuje oddělení údržby při předvídání poruch a plánování údržby jednotlivých komponent.
Technologie vzužívá na strojovém učení (deep learning, reinforcement learning), analýze velkých dat, zpracování znalostí a metaheuristice. Hlavním úkolem Maisartu je podporovat oddělení údržby v procesu diagnostiky, protože zařízení vybavená touto technologií mají zabudovanou auto-diagnostiku. Technologii Maisart jsme již implementovali do našich nejnovějších produktů, jako jsou průmyslové roboty MELFA FR, frekvenční měniče FR-E800 a servozesilovače MR-J5.
Supervize pohonů z HMI
Parametrizace, uvedení do provozu, diagnostika - vše na jednom místě v aplikaci GOT Drive, sada připravených obrazovek pro HMI řady GOT2000, které zahrnují různé typy aplikací. Používání systému GOT Drive snižuje investice do dalšího hardwaru a softwaru, urychluje uvedení systému do provozu a odstranění chyb a zlepšuje preventivní údržbu.
Efektivní odhalování příčin poruch
Důležité je nejen rychle najít závadu, ale také její příčinu, aby bylo možné podobným situacím v budoucnu předcházet. Řešení Total Maintenance Solution, které kombinuje a synchronizuje data z PLC, HMI, pohonů a kamer, pomáhá týmům údržby efektivněji odhalit zdroje poruch. Důležité je, že řešení umožňuje analýzu offline, takže se lze soustředit na hledání příčiny problému po jeho odstranění.
Internet věcí (IoT) ve vaší společnosti
Pokud nechcete investovat do vlastních serverů nebo cloudu, máme pro vás e-F@ctory Starter Package - řešení na klíč určené pro PLC a panely HMI, které vám umožní rychle implementovat nejoblíbenější funkce, jako je výpočet OEE, sledování výroby nebo identifikace faktorů prostojů. Součástí balíčku je řada bezplatných nástrojů, včetně sady grafických obrazovek s aktuálním stavem stroje (tzv. dashboardů), čítače výrobků, přehledu chybových hlášení a mnoha grafů.
Zajímá vás, jak by toto řešení mohlo fungovat ve vaší firmě?