Zpět na přehled
Sdílet přes
Roboty

Představujeme model RV-12CRL: Nejnovější člen rodiny robotů CR

16.05.20245 minut čtení

Každá rodina má svá VIP a v oblasti robotiky se RV-12CRL stává významným přírůstkem do uznávané řady CR společnosti Mitsubishi Electric. Jako nejnovější člen této proslulé rodiny rozšiřuje RV-12CRL její odkaz a slouží jako klíčový článek spojující celou rodinu robotů CR a CRH dohromady.

Stejně jako v každé rodině má každý člen svůj význam, ale robot je skutečně stěžejní součástí. Jeho bezkonkurenční všestrannost a funkčnost mu umožňují podporovat a obohacovat možnosti každého robotu z řady CR a CRH. Díky působivé nosnosti až 12 kg a mimořádnému dosahu 1504 mm rozšiřuje tento robot obzory automatizace. Robot RV-12CRL je speciálně navržen pro takové úkony, jako je například obsluha CNC strojů, manipulace s materiálem a paletizace, kde je nejdůležitější přesnost při manévrování s těžkými předměty, a vyniká výjimečným výkonem a přizpůsobivostí.

Klíčové vlastnosti a výhody:

  • Rozšířený dosah: S poloměrem dosahu 1504 mm RV-12CRL nabízí jeden z nejdelších dosahů mezi 12kg roboty, což mu umožňuje efektivně pokrýt širokou škálu aplikací.
  • Kompaktní a tenký design: RV-12CRL se může pochlubit kompaktním designem se zjednodušenou konstrukcí, což zvyšuje účinnost a spolehlivost přenosu a zlepšuje celkový výkon. Štíhlá konstrukce s takovým zatížením a dosahem umožňuje snadnou obsluhu externích strojů (např. CNC).
  • Nejmodernější servomotory: RV-12CRL je vybaven nejnovějšími servomotory Mitsubishi Electric MR-J5 s bez-bateriovými snímači, které zajišťují nepřetržitý provoz a eliminují čas a náklady na údržbu spojené s bateriemi. Nehrozí ztráta programu nebo polohy robota v důsledku vybití baterie, protože robot si parametry uchovává.
  • Zvýšená tolerance setrvačnosti: RV-12CRL výrazně zvyšuje toleranci setrvačnosti a momentu o 90 %, což umožňuje snadné vysokorychlostní pohyby velkých rukou a těžkých předmětů. Robot má neobvyklé momenty setrvačnosti na koncových osách (J4, J5 a J6).
  • Zvýšená provozní rychlost zápěstí: RV-12CRL nabízí zvýšenou provozní rychlost zápěstí, což navyšuje efektivitu a produktivitu při různých aplikacích. To je užitečné zejména při obsluze strojů. Umožňuje rychlé odebírání obrobků z CNC strojů a rychlejší zahájení cyklu, čímž zvyšuje efektivitu výroby.
  • Podpora MELFA Safe Plus: Díky podpoře volitelných funkcí funkční bezpečnosti, jako jsou STO, SS1, SS2, SOS, SLS a SLP, zajišťuje RV-12CRL bezpečné pracovní prostředí pro obsluhu. Tyto funkce umožňují vykonávat aplikace, kde je nutná spolupráce mezi obsluhou a strojem. Například můžeme bezpečně vstoupit do pracovního prostoru robotu.
  • Robustní design: RV-12CRL je navržen tak, aby odolával různým průmyslovým prostředím, je vybaven olejovou mlhou a specifikací IP65, takže je vhodný pro různé typy aplikací.
  • Dva 15pinové konektory: Velmi snadno můžeme sestavit velká chapadla s více přísavkami, která lze ovládat nezávisle. To umožňuje vytvářet velmi flexibilní paletizační aplikace. Kolíkové konektory jsou uvnitř robotu podepřeny trojicí pneumatických hadic - snadný přívod vzduchu k chapadlům.

Chcete se o robotu RV-12CRL dozvědět více?


Podobné články


Témata

Roboty