| ISO 10218:2011 | ISO 10218:2025 | Komentář |
| Zaměřeno na roboty a robotické systémy, kromě kybernetické bezpečnosti a cobotů. | Rozšířený: roboty, kolaborativní
aplikace, kybernetická bezpečnost, celá aplikace (robot + EOAT + prostředí). | Přechod od „bezpečného robotu” k
„bezpečné robotické aplikaci”. V důsledku nových
robotů, které se objevily na trhu. |
| „Kolaborativní robot“, „jmenovité monitorované zastavení z pohledu bezpečnosti“. | „Kolaborativní aplikace“, „monitorovaný klidový stav“,
flexibilní „chráněný prostor“. | Důraz na aplikaci, nikoli pouze na stroj s robotem |
| Žádné rozdělení. | Zavedeny roboty třídy I a třídy II. | Umožňuje přizpůsobit bezpečnostní požadavky úrovni
rizika. |
| Obecný odkaz na kategorie podle EN
ISO 13849, bez přesných požadavků. | Jasné požadavky: např. PL d / Cat. 3, SIL 2, PFHd < 4,43×10⁻⁷. Přílohy C a D: seznam povinných a volitelných funkcí. | Velké usnadnění pro výrobce a integrátory – konec
šedých zón interpretace. |
| Žádné požadavky. | Nová kapitola: ochrana před útoky, IEC 62443, řízení přístupu, kontroly integrity. | Absolutní novinka – nutnost integrace IT/OT. Velmi
důležité například z hlediska aplikace ME2Robot pro monitorování robotů. |
| Samostatná specifikace ISO/TS 15066, chybí v hlavní
normě. | Obsah TS 15066 integrován: popsané režimy (ruční
vedení, SSM, PFL). | Zjednodušení – integrátor nemusí sahat po samostatném
dokumentu. |
| Obecné pokyny, doplněné zprávami TR 20218. | Požadavky převedeny do hlavní normy (např. zabezpečení
nástrojů, síla chapadel). | Konec fragmentace dokumentace – jasná pravidla v jedné
normě. |
| Zaměřené hlavně na instalaci a údržbu. | Rozšířené o: kybernetickou bezpečnost, nouzové
postupy, payload, TCP, manuální scénáře. | Výrobce musí poskytnout více praktických údajů. |
| Chybí jednotné metody – interpretace závisí na
výrobci. | Příloha E, příloha H – standardní metody měření sil,
vzdáleností a doby zastavení. | Sjednocení procesu testování, snazší ověření shody. |
| Obecný požadavek podle normy ISO 12100. | Podrobně popsané metody s odkazy na kolabrativní aplikace a EOAT. | Integrátor má jasný proces, nikoli pouze obecné
doporučení. |
| Povinné, ale definice je užší. | Rozšířené – různé typy zastavení, monitorovaný stav
klidu, oddělené obvody. | Vyšší přesnost a bezpečnost při spuštění/poruše. |
| Důraz na oddělení (fyzické bariéry). | Akceptace spolupráce, definované metody omezení rizika
v kolaborativních aplikacích. | Norma stanoví, že je důležitá bezpečnost obsluhy,
netlačí na cobot/robot – cobot dokonce
nedefinuje. |
| Požadavky na robotický systém, ale do značné míry
ponechané na interpretaci. | ISO 10218-2:2025 klade důraz na celou aplikaci, EOAT,
objekty, prostředí, manuální interakce. | Integrátor má větší
odpovědnost a jasné pokyny. |
| Žádný (2011→ , platný od data zveřejnění). | Do roku 2027 se předpokládá přechodné období. | Společnosti mají čas na přizpůsobení, ale musí
plánovat již nyní a seznámit se se změnami. |
| | |