MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Zpět na přehled
Sdílet přes
Recycling

Řešení pro úsporu energie

10.11.20233 minut čtení

Ušetřená elektřina zlepšuje finanční situaci společnosti, ale to není jediná výhoda. Snížení spotřeby elektřiny zmenšuje ekologickou stopu a zlepšuje obraz společnosti v povědomí zákazníků. To je zejména důležité pro společnosti působící v recyklačním průmyslu, pro něž je starost o životní prostředí součástí jejich profesionální DNA.

Při zpracování sekundárních surovin se spotřebovává velké množství energie. To je zvláště patrné při získávání kovů ze šrotu, jako například ze šrotovaných automobilů. Stojí za zmínku, že téměř každý prvek procesu – doprava, separace, demontáž dílů automobilu, odstranění plastů a neželezných kovů – zahrnuje použití strojů poháněných výkonnými elektromotory nebo servomotory.


V moderních strojích je běžné připojovat pohony ne přímo k elektrické síti, ale k technologii elektrických pohonů, která reguluje přenos energie ze sítě, jako je frekvenční měnič PWM. Závisí na kvalitě těchto měničů a jejich technickém výkonu, zda skutečná spotřeba energie odpovídá teoretickému minimu potřebnému k zajištění provozu všech poháněných motorů. Mitsubishi Electric vyrábí pokročilé a velmi kvalitní produkty pro náročné prostředí. Kromě toho společnost také poskytuje řešení pro obnovu energie pomocí elektrických pohonů.

Zařízení od společnosti Mitsubishi Electric jsou navržena tak, aby bylo možné nastavit provozní parametry (rychlost a točivý moment) těchto pohonů v širokém rozsahu. Klademe také důraz na minimalizaci spotřeby energie samotnými frekvenčními měniči a věnujeme pozornost elektromagnetické kompatibilitě a vedeným rušením.

Posledně zmíněná charakteristika – harmonie a tím i stabilita sítě – má v průmyslovém prostředí velký význam. Akumulace induktivních zátěží a operací přepínání způsobují kolísání v elektrické síti. Povaha těchto poruch je rozmanitá. Jejich rozsah sahá od špiček zátěže až po běžný průběh. Součet těchto vlivů znamená, že citlivá zařízení mohou selhat a poruchy v symetrii sítě mohou vést k výpadkům dodávky. Použití technologie pohonů a řešení od společnosti Mitsubishi Electric snižuje riziko takových problémů.

Moderní provozovna by měla být řízena na základě aktuálních a spolehlivých dat. Zařízení od společnosti Mitsubishi Electric může poskytnout tato data v reálném čase, a software EcoAdviser a další nástroje usnadňují interpretaci dat a hledání zařízení a procesů, které spotřebovávají zbytečnou energii.

Taková analýza může probíhat na výrobní lince, na provozním patře nebo na úrovni řízení. Provozní data mohou být prezentována přímo obsluze stroje, manažerovi nebo (na úrovni podniku) analytikům a nezávislým konzultantům. Lze analyzovat buď data v reálném čase, nebo data uložená v databázích po jakoukoli dobu. Kombinace všech těchto vlastností s moderními frekvenčními měniči přináší společnostem hmatatelné výhody.

Photo: Getty Images


Podobné články


Témata

Recycling